Опубликуйте свои продукты
KD - Steel washer
KD - Steel washer
    Klimas Wkręt-Met

    KD - Steel washer

    KD
    Steel washer for fixing Thermal and hydroinsulation on flat roofs

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Timber

      MATERIAL
      • Carbon steel

      ANTI-CORROSION PROTECTION
      • Galvanized (white)

      APPLICATION
      • For fastening Thermoinsulation
      • For fastening Hydroinsulation

        Cпецификация
        • Type    Size   Dedicated screw
          KD-01(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-02-W-5.5(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-05(X200)    Ø 50   WDB-T, WSR-T
          KD-07-WW(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-P(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-04-W-5(X200)    Ø 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-5(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-W-9(X200)    80 x 40   WB6-D, SMN-6
          KD-03-WW-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6

        Техническая спецификация
        • Уникальная ссылкаKD-Steel-washer
        • Тип продукцииSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • Группа продукцииfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • ТипСтроительные материалы
        • Дата публикации2022-12-13
        • Номер версии1
        Связанные
        • Основной материалСталь
        • Разработано вПольша
        • Страна-производительПольша
        Классификация
        • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
        • Классификация IFCКрепеж

        Доступно в регионах:

        Азия Европа Северная Америка