Опубликуйте свои продукты
KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates
Klimas Wkręt-Met

KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

KMG
∅5, ∅6, ∅8, ∅10

Universal metal hammer-in anchor utilised as expansion element combined with screw-in expansion pin (screw, screw-in hook, etc.)

SUBSTRATES
Autoclaved aerated concrete

ANCHOR MATERIAL
• Galvanized steel

INSTALLATION METHOD
• Pre-positioned instalation

APPLICATION
• Universal metal hammer-in anchor utilised as expansion element combined with screw-in expansion pin (screw, screw-in hook, etc.).

Cпецификация
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅5     KMG     30 mm
    ∅6     KMG     32 mm
    ∅8     KMG     36-60 mm
    ∅10     KMG     60 mm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKMG_Hammer_in_anchor_for_AAC_substrates
  • Тип продукцииAnchors
  • Группа продукцииWedge anchors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Anchors & Fixings
  • Классификация IFCМеханический крепеж
  • Код Uniclass 2015Pr_20_29_03_97
  • Описание Uniclass 2015Wedge anchors
  • Номер OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Наименование OmniClassExpansion Anchors

Доступно в регионах:

Азия Европа Северная Америка