Опубликуйте свои продукты
LINO 15 Plastic sleeve 15 mm
Klimas Wkręt-Met

LINO 15 Plastic sleeve 15 mm

LINO 15
Ø15
For fastening EPS / XPS / MW / PU (PIR and PUR) thermal insulation to load-bearing substrate.
For fastening PVC / TPO/FPO / EPDM / PAPA hydro-insulation to load-bearing substrate

SUBSTRATES

• Concrete
• Solid wood
• plywood
• OSB board

FASTENER MATERIAL
• Polypropylene [PP]

TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
• Mineral wool

INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation

Cпецификация

  •      Type     Length range:
    Ø15     LINO 15     35 - 435 mm


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLINO-15-Plastic-sleeve-15-mm
  • Тип продукцииSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • Группа продукцииfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-12
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCМеханический крепеж
  • Код Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
  • Описание Uniclass 2015Equipment fasteners
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Наименование OmniClassThermal Insulation 

Доступно в регионах:

Азия Европа Северная Америка