Опубликуйте свои продукты
KPR-PIKE-SK - Frame plug with countersunk head screw
Klimas Wkręt-Met

KPR-PIKE-SK - Frame plug with countersunk head screw

KRP-PIKE-SK
∅8
Frame anchor with a PZ drive countersunk head for mounting through an element fixed to many substrates. 

SUBSTRATES
• Cracked concrete – non-structural, multi-point fastening
• Solid clay brick
• Solid calcium silicate brick
• Hollow or perforated clay brick
• Calcium silicate hollow block
• AAC block

SLEEVE MATERIAL
• Polyamide (PA)

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (white)

APPLICATION
• Installation of shutters
• Installation of shop windows
• Installation of canopies inside buildings
• Installation of glass walls
• Installation of handrails
• Installation of window joinery
• Installation of balustrades
• Installation of door joinery
• Installation of lightweight metal structures
• Installation of garage doors
• Installation of glazing
• Fastening elements of building installations
• Fastening furniture
• Fastening of medium storage racks
• Fastening interior design elements
• Fastening of small storage racks
• Installation of awningsInstallation of window blinds

Cпецификация
  •    Galvanized-white   Length range:
    ∅8   KRP-PIKE-SK   65 - 140 mm


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKPR-PIKE-SK-Frame-plug-with-countersunk-head-screw
  • Тип продукцииFramework and general fasteners
  • Группа продукцииFrame fixings
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-11-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Код ETIMEG000049
  • Название ETIMFasteners
  • Код Uniclass 2015Pr_20_29_03_32
  • Описание Uniclass 2015Framing fasteners
  • Номер OmniClass23-13 23 11
  • Наименование OmniClassMechanical Fasteners

Доступно в регионах:

Азия Европа Северная Америка