Опубликуйте свои продукты
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
    Klimas Wkręt-Met

    LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone

    LFN-10
    Ø10
    Modern fastener with long expansion zone for fastening of polystyrene EPS and XPS foam on all substrates according to ETAG 014.

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Solid Clay brick
    • Calcium Silicate solid brick
    • hollow brick
    • Lightweight aggregate concrete
    • Autoclaved aerated concrete AAC

    FASTENER MATERIAL
    • Polyethylene [PE]

    PIN MATERIAL
    • Glass-fibre reinforced poliamid [PA]

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS
    • Styrofoam XPS

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Cпецификация

    •      Type     Length range:
      Ø10     LFN-10     140 - 300 mm


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLFN-Hammer-fastener-with-plastic-pin-and-long-expansion-zone
    • Тип продукцииSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Группа продукцииFixings and fasteners for Insulation systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен
    • Вспомогательный материалСтекловолокно
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Классификация IFCМеханический крепеж
    • Код Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Описание Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Номер OmniClass23-13 25 19
    • Наименование OmniClassThermal Insulation 

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка