Опубликуйте свои продукты
SMM - Hammer-in expanding metal anchor
Klimas Wkręt-Met

SMM - Hammer-in expanding metal anchor

SMM
∅6

Universal metal hammer-in anchor designed for fixing thin metal elements, profiles in drywall systems, metal flashings.

SUBSTRATES
Normal weight cracked or uncracked concrete , reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

ANCHOR MATERIAL
• Galvanized steel

INSTALLATION METHOD
• Push-through installation

APPLICATION
• Fixing cable routes to solid substrates.
• Fixing apartment furnishing elements to solid substrates.
• Used as a substitute for plastic hammer-drive fixing in applications with fire rating required.

Cпецификация
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅6     SMM     40 - 65 mm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSMM_Hammer_in_expanding_metal_anchor
  • Тип продукцииAnchors
  • Группа продукцииWedge anchors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Anchors & Fixings
  • Классификация IFCМеханический крепеж
  • Код Uniclass 2015Pr_20_29_03_97
  • Описание Uniclass 2015Wedge anchors
  • Номер OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Наименование OmniClassExpansion Anchors

Доступно в регионах:

Азия Европа Северная Америка