Опубликуйте свои продукты
SMN - Hammer drive fixing
SMN - Hammer drive fixing
    Klimas Wkręt-Met

    SMN - Hammer drive fixing

    SMN
    ∅6, ∅8
    Expansion anchor to be used with KD steel washers

    SUBSTRATES
    • Concrete

      SCREW MATERIAL
      • Carbon steel

      ANTI-CORROSION PROTECTION
      • Galvanized (white)

      APPLICATION
      • For fastening Thermoinsulation
      • For fastening Hydroinsulation

        Cпецификация
        •     Galvanized (white)    Length range:
          ∅6    SMN - 06050    50 mm
          ∅8    SMN - 08060    60 mm

        Техническая спецификация
        • Уникальная ссылкаSMN-Hammer-drive-fixing
        • Тип продукцииSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • Группа продукцииfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • ТипСтроительные материалы
        • Дата публикации2022-12-13
        • Номер версии1
        Связанные
        • Основной материалСталь
        • Разработано вПольша
        • Страна-производительПольша
        Классификация
        • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
        • Классификация IFCКрепеж

        Доступно в регионах:

        Азия Европа Северная Америка