Опубликуйте свои продукты
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
    Klimas Wkręt-Met

    WB6-D - Self-tapping screw for concrete

    WB6-D
    ∅6,3
    Hexagonal head fastener for fixing hydro insulation with washer KD type to concrete and wood construction.

    SUBSTRATES
    • Concrete (predrill needed)

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • SQ Ceramic

    APPLICATION
    • For fastening Hydroinsulation

      Cпецификация
      •     SQ Ceramic    Length range:
        ∅6,3    WB6-D    35-45 mm

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаWB6-D-Self-tapping-screw-for-concrete
      • Тип продукцииSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
      • Группа продукцииfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
      • ТипСтроительные материалы
      • Дата публикации2022-12-12
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалСталь
      • Разработано вПольша
      • Страна-производительПольша
      Классификация
      • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
      • Классификация IFCКрепеж

      Доступно в регионах:

      Азия Европа Северная Америка