Опубликуйте свои продукты
WHO - Metal frame countersunk head screw, TX-30
Klimas Wkręt-Met

WHO - Metal frame countersunk head screw, TX-30

WHO
∅7,5
Metal frame countersunk head screw with TX drive for doors and windows joints.

SUBSTRATES
• Concrete
• Brick
• Silicate block

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (white)

APPLICATION
• Installation of window frames
• Installation of door frames

Cпецификация
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅7,5    WHO   42 - 212 mm


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWHO-Metal-frame-countersunk-head-screw-TX-30
  • Тип продукцииScrews and Fasteners
  • Группа продукцииScrews and fasteners for joinery
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Код Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Описание Uniclass 2015Construction joints
  • Номер OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Наименование OmniClassScrews

Доступно в регионах:

Азия Европа Северная Америка