Опубликуйте свои продукты
WSPCV - Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH
Klimas Wkręt-Met

WSPCV - Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

WSPCV
∅3,9
Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

SUBSTRATES
• Steel up to 2mm

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (white)

APPLICATION
• Fitting hinges on PVC windows
• Installation of reinforcement in PVC windows
• Joining plastic profiles to steel elements

Cпецификация
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅3,9    WSPCV   13 - 40 mm


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWSPCV-Self-drilling-screw-withou-ribs-for-fittings-and-steel-reinforcement-PH
  • Тип продукцииScrews and Fasteners
  • Группа продукцииScrews and fasteners for joinery
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Код Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Описание Uniclass 2015Construction joints
  • Номер OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Наименование OmniClassScrews

Доступно в регионах:

Азия Европа Северная Америка