Опубликуйте свои продукты
WSS - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate
Klimas Wkręt-Met

WSS - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

WSS
∅5,5
Hexagonal head fastener with steel/EPDM washer for fixing steel sheets in steel construction.
Drilling depth up to 12 mm.

SUBSTRATES
• Steel sheets

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (white)

APPLICATION
• For fastening metal sheets to steel substrate
• For installation of profiled sheeting for hot-rolled steel structures

Cпецификация
  •     Galvanized - white    Length range:
    ∅5,5    WSS    32-50 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWSS-self-drilling-fastener-with-epdm-washer-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate-copy-copy-copy
  • Тип продукцииFastening systems for lightweight roof and wall cladding
  • Группа продукцииSelf drilling fasteners
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-11-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Классификация IFCКрепеж

Доступно в регионах:

Азия Европа Северная Америка