Опубликуйте свои продукты
WSW-12 - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate
Klimas Wkręt-Met

WSW-12 - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

WSW-12
∅5,5
Hexagonal head fastener with aluminium/EPDM washer for fixing sandwitch panels in steel construction.
Drilling depth up to 12 mm.

SUBSTRATES
• Steel construction

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized
    • SQ Ceramic

    APPLICATION
    • For fastening sandwich panels to steel substrate
    • For fastening wall sandwich panels in a vertical and horizontal arrangement
    • For fastening roof sandwich panels
    • For surface installation
    • For installation in board lock

    Cпецификация
    •     SQ Ceramic    Length range:    Sandwitch thikness:
      ∅5,5    WSW-12    95-285 mm    50-255 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWSW-12-self-drilling-fastener-with-epdm-washer-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate
    • Тип продукцииFastening systems for lightweight roof and wall cladding
    • Группа продукцииSelf drilling fasteners
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-11-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
    • Классификация IFCКрепеж

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка