Опубликуйте свои продукты
Armstrong METAL Tegular 2 - Unperforated
Knauf Ceiling Solutions

Armstrong METAL Tegular 2 - Unperforated

Armstrong METAL Tegular 2 без акустической прокладки и без перфорации — это потолочная плитка из оцинкованной стали с нанесённым после производства покрытием, выполненная с кромкой Tegular 2 и совместимая со стандартной подвесной системой шириной 24 мм. Без акустической прокладки и перфорации эта система Lay-In с открытой решёткой предлагает эффективное решение, которое легко собирается и полностью демонтируется, обеспечивая удобный доступ к пространству за потолком. По запросу доступны дополнительные размеры, цвета и текстуры под дерево, что позволяет адаптировать плитку под любые дизайнерские задачи. Благодаря отличным характеристикам пожарной безопасности класса A1 Armstrong METAL Tegular 2 без акустической прокладки и без перфорации становится идеальным выбором для самых разных помещений — от небольших технических зон до крупных коммерческих офисов и основных транспортных узлов. Armstrong METAL Tegular 2 без акустической прокладки и без перфорации имеет сертификат Cradle to Cradle Certified® Full Scope Silver в соответствии с версией 3.1 (9791 - только для цветов по каталогу RAL) и экологическую декларацию продукта (EPD-KNA-20220031-IBD2 - только для цвета RAL 9010). (Cradle to Cradle Certified® является зарегистрированным товарным знаком Института Cradle to Cradle Products Innovation Institute)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMETAL_Tegular_2
  • Тип продукцииMETAL Ceiling Solutions
  • Группа продукцииMETAL Tegular
  • Дата публикации2024-01-24
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка