Опубликуйте свои продукты
Billet™ Wall-mount pot filler
Kohler

Billet™ Wall-mount pot filler

The KOHLER® Billet kitchen faucet collection is a marvel to behold. Paying homage to a casting heritage and legacy within Kohler, this collection reflects the raw beauty of industrialization. Uniquely designed and manufactured to stand out, we bring you the Billet kitchen wall-mount pot filler collection.

  • Articulating spout with 360° rotation offers superior clearance for filling pots on cooktops and ranges
  • Single cross handle with main cross handle shutoff
  • 3.2 gpm (12.1 lpm) flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with other products in the Billet™ collection

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-28678-3
  • Тип продукцииKitchen Faucet
  • Группа продукцииBillet™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-08-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)10.99
  • Ширина (дюймы)2.64
  • Глубина (дюймы)11.16
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets