Опубликуйте свои продукты
K-78378 Components® robe hook
K-78378 Components® robe hook
    Kohler

    K-78378 Components® robe hook

    Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. Each element is designed to feel like a minimalist piece of modern sculpture. Bring your signature bathroom look together with this contemporary robe hook in a finish to match your Components faucets.

    FEATURES

    • Premium metal construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with Components faucets and shower trim to complete your bathroom.

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      L 4", H 2-3/8", W 2-3/8"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-78378
    • Тип продукцииRobe Hooks
    • Группа продукцииComponents™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
    • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Номер OmniClass23-31 25 27
    • Наименование OmniClassRobe Hooks