Опубликуйте свои продукты
K-97499 Avid® robe hook
Kohler

K-97499 Avid® robe hook

Avid™ is the quintessential expression of today’s modern aesthetic movement. The contrast between fluid blends and sharp lines exudes sophistication and refinement. Its subtle and sensual curves invite touch, while its precise geometry gives a sense of control and precision. Avid™ provides warmth and magnetism to any modern contemporary bathroom. True to its origins in design minimalism, Avid™ revives a pure way to connect with the eye and the hand.

FEATURES

  • Robe hook provides convenient hanging storage of robes, towels, and other bath items.
  • Coordinates with other products in the Avid collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-97499
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииAvid®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-31
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.68
  • Ширина (дюймы)2.81
  • Глубина (дюймы)1.87
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
  • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Номер OmniClass23-31 25 27
  • Наименование OmniClassRobe Hooks