Опубликуйте свои продукты
K-R24796 Worth® Robe Hook
Kohler

K-R24796 Worth® Robe Hook

Inspired by vintage metalwork, the Worth accessories collection features exposed screws and fitted-pipe detailing for an industrial chic look. With a handcrafted aesthetic, this robe hook brings relaxed sophistication to traditional decor as well as modern designs that embrace industrial elements.


FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Worth faucets and accessories.

Installation

  • Tools and installation template included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-R24796
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииWorth™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-25
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.75
  • Ширина (дюймы)2
  • Глубина (дюймы)4.63
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
  • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Номер OmniClass23-31 25 27
  • Наименование OmniClassRobe Hooks