Опубликуйте свои продукты
Forest Giraffe Freestanding Play Equipment MSC5416
KOMPAN

Forest Giraffe Freestanding Play Equipment MSC5416

The Forest Giraffe is the friendliest animal on the savanna. It attract tots immensely. Thanks to the wide variety of activities, toddlers play for a long time and come back again and again. Thanks to the transparency in design and the wide platform, supporting play is easy for care givers. The climbing net assists cross-coordination and proprioception, both fundamental motor skills in navigating the world securely. The nice den under the green platform has varied entry points to evoke the sense of wonder and logical thinking about space and mathematical thinking in the child: Can I get through these openings? What shape are they? The rich tactile details are lovely to touch. They take toddlers on a journey of understanding object permanence: pulling the tail back and forth shows that things can disappear but still exist.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаforest-giraffe-freestanding-play-equipment-msc5416
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииMoments
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)54
  • Ширина (дюймы)45
  • Глубина (дюймы)71
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment