Опубликуйте свои продукты
Regulus Climbing Playground Equipment GXY939
KOMPAN

Regulus Climbing Playground Equipment GXY939

REGULUS' appealing color spots and great, swaying, bouncy destinations attract and cater for playful children of all abilities. The slanting nets make various body positions possible, thus catering for users of all abilities and a wide age span. All activities in the Regulus bounce or sway. This is a fundamental motivation factor for play. The interconnectedness of the nets means that the children feel the movement of the other children climbing. The intense physical feedback, the meeting points and the transparency of the nets support fun and social play for a long time. When children climb, bounce and sway in the Regulus, they train their balance, proprioception and spatial awareness intensely. This supports skills needed for sitting still and concentrating.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаregulus-climbing-playground-equipment-gxy939
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииGalaxy
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)104
  • Ширина (дюймы)219
  • Глубина (дюймы)189
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалRope
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка