Опубликуйте свои продукты
The Wizard's Hideaway Playground Equipment NRO40901
KOMPAN

The Wizard's Hideaway Playground Equipment NRO40901

The Wizard's Hideaway is magical, with an elevated house and blue roof, it inspires role play. The benches and table inside stimulate social interaction and make children want to stay playing for longer. A table on the side of the house can be used as meeting point or provide a nice seat for care givers. The stair up to elevated house and the slide benefit motor skills such as cross coordination and spatial awareness. These are both fundamental for building up an understanding of the body in speed, time and space, a competence important for day-to-day life experiences such as, crossing the road safely. The stairway features a broad transfer platform and good handholds to support children of all abilities in accessing. All in all, the Wizard's Hideaway can provide hours of magical play.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаthe-wizards-hideaway-playground-equipment-nro40901
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииRobinia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)129
  • Ширина (дюймы)178
  • Глубина (дюймы)124
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка