Опубликуйте свои продукты
Wobble Bridge NRO810
KOMPAN

Wobble Bridge NRO810

The Wobble Bridge invites children to try out their balancing skills. The horizontal logs are responsive to every movement, training important physical skills such as using balance and muscles in feet, legs, core and arms to adjust equilibrium. For less trained bridge-walkers, the side beams add support. Walking the Wobble bridge is also a highly social experience. Children can feel the movements of all the other children on the bridge from the horizontal and vertical carrier chains. This feature adds to the physical challenge of keeping the balance when going over the bridge together. It additionally encourages children to cooperate and negotiate with each other as well as take turns. These are important social-emotional life skills when out making friends.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwobble-bridge-nro810
  • Тип продукцииClassic Freestanding Play Equipment
  • Группа продукцииRobinia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)56
  • Ширина (дюймы)49
  • Глубина (дюймы)150
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалRope
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Код Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Описание Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Код CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Номер OmniClass23-21 29 19
  • Наименование OmniClassRecreational Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка