Опубликуйте свои продукты
Table-top soap dispenser SD80
Table-top soap dispenser SD80
    KWC Group Management AG

    Table-top soap dispenser SD80

    Soap dispenser for table top mounting into worktops with max. 45 mm thickness, high polished chromated brass, requires 22 mm drilling hole, 1/2" thread, spout not movable, spout length 140 mm, suitable for liquid soaps and lotions, 1 liter soap tank with membrane for pressure balance, filled from above. With standard body lenght (85 mm) Dimensions 44 x 400 x 162 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock      No lock
      Overall depth      162.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      44.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Filling quantity      1000.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000056721
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииSoap dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)44
    • Глубина (мм)162
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка