Опубликуйте свои продукты
SIRIUS wash trough LTJ450
SIRIUS wash trough LTJ450
    KWC Group Management AG

    SIRIUS wash trough LTJ450

    General purpose utility sink for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.9 mm, front panel with riffle, 1 1/2" centric plug waste, with overflow, 30 mm rear upstand, prewelded mounting brackets, inclusive stainless steel screws and dowels. Optinally available hinged grid Z-SIRX001: loosely attached - for side mount. Dimensions 470 x 270 x 430 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      430.00 mm
      Overall height      270.00 mm
      Overall width      470.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      240.00 mm
      Bowl depth      340.00 mm
      Bowl width      400.00 mm
      Overflow      Yes
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Perforated waste
      Spillway      Yes
      Splash back height      30.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Optional
      Wash riffle      Yes
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump basket      No

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057085
    • Тип продукцииUtility sinks
    • Группа продукцииMulti purpose sinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)270
    • Ширина (мм)470
    • Глубина (мм)430
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)4.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Описание Uniclass 2015Janitorial sinks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка