Опубликуйте свои продукты
MAXIMA Bracket MAXB600
MAXIMA Bracket MAXB600
    KWC Group Management AG

    MAXIMA Bracket MAXB600

    Bracket for Franke commercial sinks, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, inclusive screws and dowels.
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      575.00 mm
      Overall height      320.00 mm
      Overall width      40.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057092
    • Тип продукцииCatering
    • Группа продукцииComplementary parts catering
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)320
    • Ширина (мм)40
    • Глубина (мм)575
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)1.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
    • Описание Uniclass 2015Sink supports

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка