Опубликуйте свои продукты
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-60
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-60
    KWC Group Management AG

    MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-60

    Underframe to screw with Franke commercial sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, with 300 mm cover, feet 40 x 40 mm and height adjustable to 25 mm, cross stud on backside for better stability, inclusive mounting set. For MAXS sinks (600 mm deep, 1400 mm wide)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      850.00 mm
      Overall width      1,380.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057106
    • Тип продукцииCatering
    • Группа продукцииComplementary parts catering
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)850
    • Ширина (мм)1380
    • Глубина (мм)550
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)13.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
    • Описание Uniclass 2015Sink supports

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка