Опубликуйте свои продукты
STRATOS Soap dispenser STRX619E
STRATOS Soap dispenser STRX619E
    KWC Group Management AG
    Архив

    STRATOS Soap dispenser STRX619E

    Soap dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover with inspection window, cylinder lock with Franke standard key, suitable for liquid soaps and lotions, 1 liter soap tank, push button on front, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 211 x 181 x 101 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      159.00 mm
      Overall height      181.00 mm
      Overall width      211.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Liter
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057385
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииSoap dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)181
    • Ширина (мм)211
    • Глубина (мм)159
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)2.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers