Опубликуйте свои продукты
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602
    KWC Group Management AG

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602

    4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
    Paper towel dispenser, waste bin combination for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, loading capacity 500 - 800 pcs. of paper depending on convolution, waste bin with approx. 23 liter capacity, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 411 x 1148 x 171 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      1,148.00 mm
      Overall width      411.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Waste bin
      Filling quantity 1      800.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      23.00000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000090059
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииCombinations
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1148
    • Ширина (мм)411
    • Глубина (мм)171
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)14.42
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Описание Uniclass 2015Multi-function dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка