Опубликуйте свои продукты
MAXIMA Commercial sink MAXS217-160
MAXIMA Commercial sink MAXS217-160
    KWC Group Management AG

    MAXIMA Commercial sink MAXS217-160

    Commercial sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, two deep drawn seamless welded bowls, without overflow and 80 mm tap ledge, bowls left or right, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, drain board with riffle and slanted to bowl, drain board with reinforced stainless steel bracket, 100 mm rear upstand, wall mounting brackets optional, drilling holes for wall mounting prelasered. Drain board left
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      382.00 mm
      Overall width      1,600.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Bowl height      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Drainer or storage      Drainer
      Drainer position      Left
      Drainer / storage board quantity      1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057708
    • Тип продукцииCatering
    • Группа продукцииCatering sinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)382
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)24
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Описание Uniclass 2015Kitchen sinks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка