Опубликуйте свои продукты
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB11HS
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB11HS
    KWC Group Management AG

    CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB11HS

    CAMBRINO horizontal baby changing table for wall mounting, made of polypropylene with antibacterial Biocote® protection, white colour, front panel made of stainless steel, hinged, with integrated shock absorber for safe opening and closing, nylon safety belt and hooks on both sides, lockable dispenser for single-use paper covers in Interfold folding with maximum width 260 mm. Certified according to EN 12221-1 and EN 12221-2. Including mounting material and 80 single-use paper covers. Dimensions when closed 860 x 565 x 100 mm (W x H x D) Dimensions when open 860 x 480 x 570 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      565.00 mm
      Overall width      860.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030057693
    • Тип продукцииBaby changing tables
    • Группа продукцииBaby change units
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)565
    • Ширина (мм)860
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)16
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Описание Uniclass 2015Baby changing units

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка