Опубликуйте свои продукты
QUADRO single washbasin ANMW410
QUADRO single washbasin ANMW410
    KWC Group Management AG

    QUADRO single washbasin ANMW410

    QUADRO single washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material, with smooth, pore-free surface (temperature-resistant up to 80 °C). Colour Alpine white. With seamless, rectangular bowl without overflow. Mounting on washbasin back panel. Rear contoured edge. Three-sided apron 60 mm (H). Without tap hole. Mounting material included.

    Dimensions 600 x 125 x 530 mm (W x H x D)
    Bowl dimensions 520 x 40/90 x 375 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • Material code        Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl depth      375.00 mm
      Bowl width      520.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000090010
    • Тип продукцииWash basins
    • Группа продукцииWash basins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)125
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)530
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)18.05
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка