Опубликуйте свои продукты
SIRIUS utility sink BS303
SIRIUS utility sink BS303
    KWC Group Management AG

    SIRIUS utility sink BS303

    4.0 из 5 звезд4.0(9 отзывы)
    General purpose sink for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, seamless welded bowl with dimensions 420 x 400 x 170 mm, rounded edges, 1 1/2" plug waste, drainage back right, 40 mm rear upstand, inclusive stainless steel screws and dowels. Without folding grid Dimensions 500 x 215 x 400 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 400.00 mm
      Overall height 215.00 mm
      Overall width 500.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 175.00 mm
      Bowl depth 320.00 mm
      Bowl width 420.00 mm
      Overflow No
      Tap ledge No
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Perforated waste
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Number of wash places 1
      Bowl construction Radius corners
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000090080
    • Тип продукцииUtility sinks
    • Группа продукцииCleaners sinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)215
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)400
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    • Масса нетто (кг)4.44
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 19 19
    • Наименование OmniClassService Sinks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка