Опубликуйте свои продукты
SIRIUS workroom sink SIRX756
SIRIUS workroom sink SIRX756
    KWC Group Management AG

    SIRIUS workroom sink SIRX756

    Workroom sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, base drainage hole with waste body and sludge trap bucket in stainless steel welded on, overflow DN 40 and outlet spigot DN 15, waste set with ball stop valve DN 40 and DN 15, with stainless steel square tube base frame, height adjustable. Dimensions 2000 x 800 x 600 mm (W x H x D) Bowl Dimensions 1920 x 300 x 520 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      800.00 mm
      Overall width      2,000.00 mm
      Type of mounting  No mounting
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      520.00 mm
      Bowl width      1,920.00 mm
      Overflow      Yes
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      upper edge of basin height      800.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump depth      198.00 mm
      Sump diameter      254.00 mm
      Sump basket      Included

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000100362
    • Тип продукцииUtility sinks
    • Группа продукцииMulti purpose sinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)800
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)42
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Описание Uniclass 2015Janitorial sinks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка