Опубликуйте свои продукты
RODAN waste disposal chute RODX607TT
RODAN waste disposal chute RODX607TT
    KWC Group Management AG

    RODAN waste disposal chute RODX607TT

    Waste chute for table top installation, stainless steel, visible surfaces satin finished, material thickness 0.8 mm, without waste container. Dimensions 175 x 121 x 175 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      175.00 mm
      Overall height      121.00 mm
      Overall width      175.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000101212
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииWaste bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)121
    • Ширина (мм)175
    • Глубина (мм)175
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)0.75
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_65_12_70_22
    • Описание Uniclass 2015Disposal chutes

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка