Опубликуйте свои продукты
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL
    KWC Group Management AG

    CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL

    90° angle grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with three stainless steel covers for hidden mounting, includes stainless steel screws and dowels. Type left Dimensions 678 x 1328 x 82 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 1,328.00 mm
      Overall width 678.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030038220
    • Тип продукцииGrab rails
    • Группа продукцииGrab rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1328
    • Ширина (мм)678
    • Глубина (мм)82
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)2.18
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Описание Uniclass 2015Support rails
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка