Опубликуйте свои продукты
SIRIUS wash trough BS313N
SIRIUS wash trough BS313N
    KWC Group Management AG

    SIRIUS wash trough BS313N

    SIRIUS washtrough for wall mounting, stainless steel, satin finished surface, material thickness of trough 0.8 mm / side panels 1.2 mm, side panels with integrated wall brackets, seamlessly welded, front panel with rubbing board, 70 mm lowered tap ledge, no overflow, 40 mm rear upstand, left hand waste, G 1 1/2 B plastic standpipe strainer, removable corner protection plate, includes fixings. Dimensions 750 x 354 x 500 mm (W x H x D) Bowl dimensions 670 x 314 x 390 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 500.00 mm
      Overall height 354.00 mm
      Overall width 750.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 314.00 mm
      Bowl width 390.00 mm
      Bowl depth 670.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1.00000
      Bowl construction Square corner
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle Yes
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030045753
    • Тип продукцииUtility sinks
    • Группа продукцииMulti purpose sinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)354
    • Ширина (мм)750
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)8.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Описание Uniclass 2015Janitorial sinks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка