Опубликуйте свои продукты
Actuator plate ACSF4001
Actuator plate ACSF4001
    KWC Group Management AG

    Actuator plate ACSF4001

    Stainless steel actuator plate for concealed cistern in the AQUAFIX installation frame. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Actuation button for single flush with start/stop, mounting from the front with safety screws.

    Dimensions 190 x 140 x 2 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • built-in fitting model Finishing section
      cover plate height 140 mm
      cover plate width 190 mm
      functional principle manual
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      surface finish satin finished
      surface finish casing brushed
      type of flushing fitting for WC cistern
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030068181
    • Тип продукцииFlushing systems
    • Группа продукцииFlushing systems for cisterns
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)140
    • Ширина (мм)190
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.46
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Описание Uniclass 2015Flush control devices

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка