Опубликуйте свои продукты
F5 Smart urinal unit ACEF3003
F5 Smart urinal unit ACEF3003
    KWC Group Management AG

    F5 Smart urinal unit ACEF3003

    F5 smart urinal unit for installation behind a single urinal made of CMPX539 stainless steel. Water path pre-assembled with hose for water connection, locking and solenoid valve. Control unit in sealed plastic box for wireless communication with the F5 smart urinal sensor. Either for battery operation with 6 V lithium battery (CR-P2) per control unit or separate power supply via power supply unit 6.75 V/12 V DC.

    Battery compartment including battery or power supply unit with extension cable must be ordered separately.

    Cпецификация
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030070859
    • Тип продукцииFlushing systems
    • Группа продукцииElectronic urinal flushing systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Описание Uniclass 2015Flush control devices

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка