Опубликуйте свои продукты
MEDCARE Grab rail MEDC0004
MEDCARE Grab rail MEDC0004
    KWC Group Management AG

    MEDCARE Grab rail MEDC0004

    MEDCARE grab rail for wall mounting, for barrier-free requirements, stainless steel, basalt grey coated surface of grab rail, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.5 mm, 84 mm wall clearance, with plastic end caps, concealed mounting via stainless steel cylinders and rosettes, including mounting material. Length 900 mm Dimensions 900 x 79 x 84 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 79 mm
      overall width 906 mm
      pipe diameter 32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600003771
    • Тип продукцииGrab rails
    • Группа продукцииGrab rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)79
    • Ширина (мм)906
    • Глубина (мм)84
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)1.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Описание Uniclass 2015Support rails

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка