Опубликуйте свои продукты
MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006
MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006
    KWC Group Management AG

    MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006

    MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder, for wall mounting, stainless steel, basalt grey coated surface, 32 mm pipe diameter, 1.5 mm material thickness, 84 mm wall clearance, with plastic end caps, concealed mounting via stainless steel cylinders and rosettes, equipped with plastic shower holder, Alpine white colour, including mounting material. Left-hand version Dimensions 600 x 1100 x 84 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • back no
      direction left
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 1,123 mm
      overall width 606 mm
      pipe diameter32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail angle bar
      type of mounting wall mounting
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600003774
    • Тип продукцииGrab rails
    • Группа продукцииGrab rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1123
    • Ширина (мм)606
    • Глубина (мм)84
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)2.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Описание Uniclass 2015Support rails

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка