Опубликуйте свои продукты
STRATOS Soap dispenser STR618
STRATOS Soap dispenser STR618
    KWC Group Management AG

    STRATOS Soap dispenser STR618

    STRATOS soap dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with inspection window, cylinder lock with key, suitable for liquid soap or lotion, 800 ml refill container, with plastic pull handle, including mounting material.

    Dimensions 100 x 304 x 134 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • filling quantity 0.8
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 134 mm
      overall height 304 mm
      overall width 100 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600008894
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииSoap dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)304
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)134
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка