Horizontal Ventilation Louver is suitable for indoor/outdoor use. It is made from AA6063T5 extruded aluminum blades with 0.8mm thickness, and hidden fixing brackets made of galvanized steel.
The Autodesk Revit family includes the visualization and information of two types of vertical mounting profiles: SHS tubes in 6063/6061 aluminum or ASTM500 steel.
Доступно в регионах:
| Южная Америка | Северная Америка |
|---|---|
Аргентина | Белиз |
Боливия | Гаити |
Бразилия | Гваделупа |
Венесуэла | Гватемала |
Гайана | Гондурас |
Колумбия | Гренада |
Парагвай | Доминика |
Перу | Доминиканская Республика |
Суринам | Канада |
Уругвай | Коста-Рика |
Французская Гвиана | Мартиника |
Чили | Мексика |
Эквадор | Монтсеррат |
Никарагуа | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Ямайка |