The L-RFA145 is a Modular Horizontal Screen and Louver for ventilation. It has a unique blade profile designed for a high free area. It is made from AA6063T5 extruded aluminum blades with 1.1mm thickness, and frame made of galvanized steel or aluminum.
Доступно в регионах:
| Южная Америка | Северная Америка |
|---|---|
Аргентина | Белиз |
Боливия | Гаити |
Бразилия | Гваделупа |
Венесуэла | Гватемала |
Гайана | Гондурас |
Колумбия | Гренада |
Парагвай | Доминика |
Перу | Доминиканская Республика |
Суринам | Канада |
Уругвай | Коста-Рика |
Французская Гвиана | Мартиника |
Чили | Мексика |
Эквадор | Монтсеррат |
Никарагуа | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Ямайка |