The L-RFA146-T1 is a Modular Horizontal Screen and Louver for ventilated façades or sight-proof designs.
The L-RFA146-T1-FLANGE_FRAME type is for surface mounting. The front flange frame hides consistent gaps between the louver and the opening, caused by variable sizes and out-of-square conditions. The blades and the frame made from AA6063T5 extruded aluminum with 1mm thickness.
The L-RFA146-T1-CHANNEL_FRAME type provides a consistent outside dimension around the louver perimeter, and it can be installed flush with the face of a wall, inset from a face, or slid inside a sleeve. The blades are made from AA6063T5 extruded aluminum with 1mm thickness, and the frame made of galvanized steel or aluminum.
Доступно в регионах:
| Южная Америка | Северная Америка |
|---|---|
Аргентина | Белиз |
Боливия | Гаити |
Бразилия | Гваделупа |
Венесуэла | Гватемала |
Гайана | Гондурас |
Колумбия | Гренада |
Парагвай | Доминика |
Перу | Доминиканская Республика |
Суринам | Канада |
Уругвай | Коста-Рика |
Французская Гвиана | Мартиника |
Чили | Мексика |
Эквадор | Монтсеррат |
Никарагуа | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Ямайка |