Опубликуйте свои продукты
LINEA 3D SCALE Suspended ceiling
LINEA 3D SCALE Suspended ceiling
LINEA 3D SCALE Suspended ceiling
LINEA 3D SCALE Suspended ceiling
LINEA 3D SCALE Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 3D SCALE Suspended ceiling

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    Cпецификация
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 75 mm Wood section : 40 x 40 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 35 mm Average void area : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlauder-linea-3d-scale-ceiling
    • Тип продукцииLINEA
    • Группа продукцииSuspended ceiling
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНSuspended ceiling systems
    • Код ССКПУ ООН30161604
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Описание Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 54 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Suspended Wood Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21 15
    • Наименование OmniClassWood Ceiling Panels
    • Код CSI UniFormat IIC3030
    • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes