Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
libertypumps/products/843dba5a-080f-453d-a564-99a2d82e8489
Главная страница
Категории
Сантехника
Насосы
GR3-ANSI Series Guide Rail Base for LGV, LGH, 2LE, XLGV, XLGH Pumps
Доступно в Соединенные Штаты
Liberty Pumps
Отслеживать
GR3-ANSI Series Guide Rail Base for LGV, LGH, 2LE, XLGV, XLGH Pumps
Fits LGV, LGH, 2LE, XLGV and XLGH-Series Pumps
Heavy cast iron construction
Single guide pipe design with auto-align feature
Hazardous location models available with bronze claw
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Class 30 heavy cast iron construction
Sized for 2” rail pipes (not included)
Durable nitrile sealing grommet
Upper stainless steel rail support and mid support bracket included
Powder coated for corrosion resistance
Available in 3” ANSI
®
Maximum pump weight 750 lbs (340 kg)
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
libertypumps-gr3-series
Тип продукции
Plumbing
Группа продукции
Pump Components
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-11-24
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.libertypumps.com/lep/products/c/guide-rails/p/gr3-ansi
Инструкции по монтажу
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/6000000_EN.pdf
Техническое описание
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/English/GR3%204_EN.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Cast iron
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Насосы
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Liberty Pumps
Elevator Sump Pump System OilTector®
4.8
(
10
)
Загрузить
Liberty Pumps
36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package
Загрузить
Liberty Pumps
LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps
Загрузить
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump
Загрузить
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Загрузить
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Загрузить