Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
libertypumps/products/bdebfe0d-a35e-4c5d-85d4-5f2015161317
Главная страница
Категории
Сантехника
Насосы
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
Доступно в Соединенные Штаты
Liberty Pumps
Отслеживать
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
1/6 hp.
1", 1.25", and 1.5" Discharge
1/8" Solids Handling
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Features
Factory pre-assembled, ready to install
Quiet automatic operation
Short profile design for compact areas – only 10" tall (base to top inlet flange)
Float switch and pump serviceability via access cover
Wet-end serviceability via removable pump “cartridge” – simple, 1/4 turn removal
Rubber gasket for a superior gas-tight seal
Floor-level side inlets, with integral check valve and couplings included for convenient plumbing
Stepped discharge adapter – 1", 1.25", 1.5" with integral check valve
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
libertypumps-model406
Тип продукции
Plumbing
Группа продукции
Pumps
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-07-12
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.libertypumps.com/Product/Model-406
Инструкции по монтажу
http://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/5488000.pdf
Техническое описание
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/406-Series_EN.pdf
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Насосы
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Liberty Pumps
Elevator Sump Pump System OilTector®
4.8
(
10
)
Загрузить
Liberty Pumps
36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package
Загрузить
Patterson Pump Company
Vertical In-Line HVAC Pumps, Close Coupled, 1800 RPM
4.6
(
15
)
Загрузить
Liberty Pumps
1 hp Simplex Grinder System, ProVore® 380
Загрузить
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Загрузить
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump
Загрузить