Опубликуйте свои продукты
LSV300, 3hp Vortex Impeller Sewage Pump
Liberty Pumps

LSV300, 3hp Vortex Impeller Sewage Pump

3 hp Vortex

Vortex impeller

3" Solids handling

Horizontal 4” ANSI discharge flange or 4” vertical discharge options available

Single seal

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-lsv300
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииSewage and Sludge Pumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы