Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
libertypumps/products/4abbacb3-4a84-4212-afaf-7ffd0f7c2e5f
Главная страница
Категории
Сантехника
Насосы
1 hp Simplex Grinder System, ProVore® 380
Доступно в Соединенные Штаты
Liberty Pumps
Отслеживать
1 hp Simplex Grinder System, ProVore® 380
1 hp
2" Discharge
Compact simplex system -designed for residential sewage applications.
Perfect for basement bathroom additions and remodeling projects.
Features:
Compact heavy-duty polyethylene basin and cover. IAPMO listed
System can be installed above or below floor level
41 gallon capacity
Patented V-Slice® cutter technology shreds difficult solids such as feminine products, rags, towels and wipes that can jam solids-handling pumps
Easy access cover with QuickTree® technology – allows for quick float removal and servicing
Heavy-duty integrated rubber gaskets on covers
Secure 16 bolt cover – standard on all models
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
libertypumps-provore380simplex
Тип продукции
Plumbing
Группа продукции
Sewage and Sludge Pumps
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2014-07-14
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.libertypumps.com/wp/dom/Products/Grinder-Pumps-Systems/Simplex-Packages/provore-380
Инструкции по монтажу
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/ProVore380_ProVore680-Series_EN.pdf
Техническое описание
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/ProVore380_ProVore680-Series_EN.pdf
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Насосы
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Liberty Pumps
Elevator Sump Pump System OilTector®
4.8
(
10
)
Загрузить
Liberty Pumps
36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package
Загрузить
Liberty Pumps
LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps
Загрузить
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump
Загрузить
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Загрузить
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Загрузить