Опубликуйте свои продукты
XFL50-Series 1/2 hp Explosion-Proof Effluent Pump
Liberty Pumps

XFL50-Series 1/2 hp Explosion-Proof Effluent Pump

1-1/2 hp. Explosion Proof Effluent Pump

  • 1/2 hp
  • 1-1/2" or 2" Discharge
  • 3/4" Solids Handling

The XFL-series by Liberty are mid-range explosion-proof effluent pumps for hazardous locations. Built of heavy cast iron with an epoxy powder coat finish and stainless steel fasteners, the XFL-Series pumps will provide years of reliable performance. - See more at: http://www.libertypumps.com/Product/XFL150#sthash.604k3X1n.dpuf
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-xfl50
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииPumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-05-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы