Опубликуйте свои продукты
 LK 525 MultiZone Polar / Solar - Внутренняя резьба
LK

LK 525 MultiZone Polar / Solar - Внутренняя резьба

LK 525 Polar - трехходовой приводной переключающий клапан с электроприводом, предназначенный для применения в охладительных установках с температурой теплообмена ниже 0 °C. Пластиковый адаптер должен устанавливаться между блоком клапана и мотором для защиты клапана от конденсата и обледенения. Переключающий клапан имеет конструкцию с вращающейся заслонкой что обеспечивает устойчивость к более высоким значениям перепада давлений и снижает риск его заклинивания после долгого периода простоя. На верхней стороне мотора имеется индикация, отображающая, какое клапанное окно открыто.

Переключающий клапан не следует устанавливать так, чтобы мотор находился под клапана.

При отключении питания конус тарелки клапана останавливается в имеющемся положении. В обесточенном положении конус тарелки клапана можно установить вручную в среднееположение, распределяющее поток между контурами горячей и холодной воды. Демонтируйте мотор и поверните шпиндель приблизительно на 30° или до тех пор, пока горячая вода начнёт течь через оба окна клапана. После подачи напряжения на клапан поверните его обратно в исходное положение и установите на место мотор.

Помните, что мотор можно установить на клапан только в одном положении.

Cпецификация
    • Рабочая температура Мин. -15 °C/Макс. 80 °C (90 °C кратковременно)
    • Температура окружающего воздуха: Мин. 1 °C/Макс. 60 °C
    • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
    • Макс. разность давлений: 100 кПа (1 бар)
    • Утечка: < 0,1% от номин. потока при 100 кПа
    • Угол поворота: 60°/360°
    • Среда: Водный раствор гликоля макс. 50%, этанола макс. 30%
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба, ISO 228/1
    • Привод: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz,7 VA, 24 VAC, 50 Hz
    • Время цикла: 8 секунд (60°)
    • Электрическое подключение: Стационарный кабель или Совместимый с Molex® контакт
    • Сигнальный контакт: Однополюсный SPST
    • Класс защиты: IP 40 (Molex®) / IP 44 (Кабель)
    • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 12165 CW617N
    • Материал, внешней крышки Латунь EN 12164 CW614N
    • Материал, заслонки /оси: PPS Композит
    • Спецификация кабеля: Размер 3 x 0,75 мм²
    • Цвета проводов: Синий, коричневый, чёрный
    • Оболочка: ПВХ
    • Контакт: Molex® или совместимый с Мolex® 6-полюсный контакт
    • Одобрение : CE (только привод)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_525_multizone_polar_Female_thread
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииZone Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC